- Wartości przede wszystkim
 - Zwycięstwo dla klientów
 - Zgodność z kontraktami rządowymi
 
Zgodność z kontraktami rządowymi
Honorowanie specjalnych zobowiązań wobec klientów rządowychJak odnosimy sukces
Dlaczego stawiamy wartości ponad wszystko
Jesteśmy nastawieni na klienta. Zdajemy sobie sprawę, że klienci rządowi mają często inne wymagania niż klienci z sektora prywatnego. Musimy zwracać szczególną uwagę na te wymagania i dokładnie je spełniać. Pozwoli to skupić się na tym, co ważne dla naszych klientów i uniknąć kar, które mogłyby zaszkodzić naszej działalności lub reputacji.
                    
                    Jak wygląda sukces
Okazujemy nasze zaangażowanie w obsługę klientów rządowych w następujący sposób:
- Zapoznajemy się z kluczowymi wymaganiami dla zamówień rządowych
 - Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących kontraktów rządowych i eksportu produktów lub danych, a także naszej Polityki zawierania kontraktów z rządem federalnym
 - Postępujemy zgodnie z zasadami zatrudniania lub współpracy z obecnymi lub byłymi pracownikami rządowymi
 - Dokładnie wiemy, jak i kiedy odpowiadać na zapytania rządowe
 - Zdajemy sobie sprawę, jakie informacje są tajne lub mają inne specjalne ograniczenia
 - Zapewniamy, że każdy dokument lub przekaz jest dokładny i zgodny z prawdą
 - Gdy zachodzi potrzeba stosujemy aktualne, dokładne i poświadczone dane dotyczące kosztów lub cen przy składaniu ofert
 - Unikamy otrzymywania informacji o konkurentach bez upoważnienia
 
Dlaczego z kontraktami rządowymi związane są specjalne wymagania
Kraje, których rządy obsługujemy, mają ustawodawstwo mające na celu zapewnienie, że: środki publiczne są wydatkowane właściwie; procedury zamówień publicznych i kontraktów są obsługiwane w sposób przejrzysty, uczciwy, odpowiedzialny i konsekwentny; oraz że chronione jest bezpieczeństwo narodowe i interes publiczny.
Wiele naszych kontraktów rządowych jest zawieranych z rządem federalnym Stanów Zjednoczonych. Przykłady ustaw i regulacji nakładających złożone i surowe wymagania dotyczące tych umów obejmują:
- Federalne Prawo Zamówień Rządowych (Federal Acquisition Regulation, FAR) reguluje sposób zakupu i leasingu towarów i usług przez agencje rządowe
 - Suplement Departamentu Obrony do Federalnego Prawa Zamówień Rządowych (Defense Federal Acquisition Regulation Supplement, DFARS) obejmuje wymagania dotyczące zamówień w przemyśle obronnym
 - Międzynarodowe Przepisy w Zakresie Obrotu Bronią (International Traffic in Arms Regulations, ITAR) regulują eksport i import towarów i usług związanych z obronnością
 
Najpierw pomyśl
P:
Zarządzam zaopatrzeniem dla zamówień rządu federalnego. Właśnie udało mi się odkryć, że kilka miesięcy temu jeden z dostawców dokonał bardzo niewielkiej zmiany specyfikacji komponentu stosowanego w produktach sprzedawanych klientom rządowym. Dostawca powiedział mi, że nie zostaliśmy poinformowani o zmianie, ponieważ była ona bardzo niewielka, a przy tym — według niego — ulepszyła komponent. Obawiam się jednak, że z powodu tej zmiany niedawne dostawy do naszych klientów mogą być niezgodne z odpowiednimi kontraktami rządowymi.
O:
Twoje obawy są zasadne. W kontaktach z klientami rządowymi musimy dokładnie przestrzegać wymagań umów. Jeśli tego nie zrobimy — nawet jeśli odstępstwo wydaje się trywialne i nieistotne, czy wręcz myślimy, że zmiana ulepsza produkt — wynikające z tego naruszenie umowy może spowodować nie tylko kary finansowe, ale i potencjalne ryzyko zawieszenia kontraktu rządowego lub nawet odmowy przyszłej współpracy. Kwestia ta musi być niezwłocznie zgłoszona do działu prawnego w celu uzyskania porady co do postępowania, ponieważ może być wymagane przekazanie informacji rządowi.