Ett meddelande från vår vd
Bästa kollegor,
Vi lever i en värld där komplexitet, förändring och ovisshet är verklighet. Tanken på att få mer kontroll över de miljöer där vi lever, arbetar och reser är både lugnande och stärkande. 1883 gav den idén Warren S. Johnson inspiration att uppfinna den elektriska rumstermostaten. Samma grundläggande sätt att tänka inspirerar Johnson Controls än idag: över hela världen samarbetar vi och tar fram innovationer för att göra världen säker, bekväm och hållbar. Vi ser oss själva som ett företag som gör mer än att tillverka saker: vi gör skillnad.
Vi måste ha helheten i åtanke när vi utför vårt arbete och interagerar med kollegor, kunder och världen i allmänhet. Om vi gör det påminns vi om att resultatet av våra enskilda beslut och handlingar, på gott och ont, kan vara mycket större än vi kunde föreställa oss. Kundernas förtroende och ett rykte om kvalitet, pålitlighet och integritet har aldrig varit viktigare. Av den anledningen är Johnson Controls etikpolicy ”Värderingar först” en betydelsefull resurs. Vi har alla ett ansvar att vara bekanta med etikpolicyn och att följa den i alla lägen.
Policyns namn har stor betydelse: det återspeglar tron på att vi bygger upp ett företag som håller i längden när vi sätter våra värderingar i första hand. Genom att sätta våra värderingar i verket främjar vi en kultur av förtroende och respekt. Det leder i sin tur till att vi kan samarbeta, förnya och prestera på högsta nivå så att vi och våra kunder kan vinna tillsammans.
Tack för allt ni bidrar med för att göra världen säker, bekväm och hållbar.
Vänliga hälsningar
George Oliver
Ordförande och VD