Раціональна та екологічно безпечна діяльність
Як ми перемагаємо
Наше прагнення до екологічного світу відображається в наших продуктах, послугах і щоденних операціях.
Чому для нас цінності понад усе
Ми віримо, що призначення компанії Johnson Controls — допомогти зробити світ безпечним, комфортним і стабільним. Ми зосереджені на майбутньому, а також на позитивному впливі, який ми можемо чинити сьогодні. У взаємопов’язаному та взаємозалежному світі мінімізація впливу наших операцій на довкілля важлива настільки ж, як створення найсприятливіших середовищ та енергетичних рішень у світі. Завдяки цьому ми стаємо кращим партнером для наших спільнот і наших клієнтів.
Як виглядає перемога
Ми демонструємо своє прагнення до екологічно безпечних рішень та операцій, дотримуючись наступних правил.
- Екологічна раціональність повинна бути головним фактором при розробці продукту.
- Шукайте можливості для зменшення нашого впливу на довкілля, у той самий час досягаючи операційної ефективності.
- Активно шукайте взаємодії з питань захисту довкілля із зацікавленими сторонами.
- Виконуйте або перевищуйте всі законодавчі, нормативні вимоги або вимоги щодо дозволів.
- Застосовуйте наші глобальні стандарти та передові практики в рамках Johnson Controls Manufacturing System (JCMS) під час здійснення операцій у всьому світі.
- Шукайте можливості для збереження енергії, води та інших природних ресурсів.
- Безпечно й відповідально утилізуйте відходи та стічні води.
- Повідомляйте керівництву про будь-які надзвичайні події, зокрема розливи, витоки або несанкціоновані викиди, і належним чином усувайте їх.
- Вживайте щоденних особистих дій для скорочення, повторного використання та переробки ресурсів.