정치 활동 참여
달성하는 방법
Johnson Controls는 공정한 정치 활동을 지원하고 우리의 비즈니스 정책을 옹호하며 우리 직원들이 적극적으로 참여하도록 격려합니다.
Johnson Controls 가치를 최우선으로 삼는 이유
Johnson Controls는 공정한 정치 활동에 대한 활발한 참여가 건강한 사회를 장려한다고 생각합니다. 회사로서 우리는 우리의 비즈니스와 고객들에게 중요한 쟁점 및 우려 사항에 대해 정책 입안자와 접촉합니다. Johnson Controls는 직원들이 지역적인 정치 활동 참여를 장려합니다. Johnson Controls는 정치 후보를 지원하기 위해 회사 리소스를 사용하는 것을 일반적으로 제한합니다. 대신, Johnson Controls에는 회사의 정책과 일치하는 후보자를 지지하는 데 사용되는 직원의 자발적 기부금으로 운영되는 PAC(Political Action Committee)가 있습니다.
성공적인 비즈니스의 모습
Johnson Controls는 다음을 실천하여 정치 활동에 책임 있게 참여합니다.
- 투표와 개인적 시간 및 비용을 투자하는 것을 포함하여 개별 직원의 정치 참여를 장려하기
- 자격 있는 직원이 Johnson Controls PAC에 자발적으로 기여하도록 격려하기
- 특정 정당을 홍보하기 위해 Johnson Controls의 이름을 사용하지 않기
- 정부 기관, 대표자 또는 국회의원에게 부적절하게 영향을 주려는 시도를 하지 않기
- 정치 후보 또는 선출직 공무원을 지원하기 위해 회사 리소스를 사용하지 않기
- 모든 관련 법률, 로비 및 공개 요건, 그리고 우리의 정치 후원금 정책을 준수하기
먼저 생각해 보기
Q:
저는 현재 선거에 출마한 어떤 지역 정치인을 위해 자원봉사를 하고 있습니다. 다가올 캠페인 행사를 위해 배너를 만들어달라는 요청을 받았는데 이를 완료하기 위해 넓은 작업 공간을 찾아야 합니다. 이 일을 위해 사무실에 있는 회의실을 사용하고 싶은데, Johnson Controls에서의 업무를 완료한 후에 제 재료만 사용하여 배너 작업만 하려고 합니다. 또한 회사 업무를 위해 회의실이 필요한 사람이 아무도 없는지 확인할 것입니다. 이러한 일이 허용됩니까?
A:
Johnson Control는 모든 사람의 정치 활동에 참여할 수 있는 권리를 존중합니다. 우리는 직원들이 정치적 신념과 선호하는 후보자를 지원하기 위해 자신의 시간과 돈을 투자하여 자원봉사 활동을 하는 것을 자랑스럽게 생각합니다. 하지만 Johnson Controls는 특정 후보를 지원하기 위해 사무실 공간을 포함한 회사 리소스를 사용하는 것을 허용하지 않습니다. 우리는 특정 정치인이나 정당을 홍보한다는 인식을 피해야 합니다. 따라서 회의실 사용은 허용되지 않습니다.