Честное ведение бизнеса
За счет чего мы побеждаем
Мы получаем и сохраняем деловые возможности благодаря нашему ценностному предложению и построению отношений, основанных на прозрачности и доверии.
Почему мы ставим ценности прежде всего
Ставя добросовестность превыше всего, мы укрепляем нашу репутацию как порядочного и надежного делового партнера. Мы не заинтересованы в «покупке» деловых возможностей и не имеем дела с теми, кто поощряет или допускает коррупционные практики. Коррупция наносит ущерб сообществам, искажает конкуренцию на рынке и усложняет ведение бизнеса для всех. Независимо от местных обычаев или практик, принятых в других компаниях, мы противостоим коррупции во всех ее формах. Мы избегаем даже видимости ненадлежащих действий при взаимодействии как с государственными служащими, так и с частными предприятиями.
Как мы побеждаем
Решительно выступая против взяточничества и других форм коррупции, мы призываем вас придерживаться следующих правил.
- Никогда не предлагайте, не обещайте и не предоставляйте что-либо ценное государственным служащим или другим лицам с целью получения делового преимущества.
- Отказывайтесь принимать взятки или откаты и уведомляйте отдел нормативно-правового соответствия в случае их предложения.
- Ведите точные и подробные записи для того, чтобы все платежи были честно отражены в отчетности, а средства компании не использовались в незаконных целях.
- Проводите надлежащую комплексную проверку всех наших сторонних поставщиков.
- Не используйте агентов или других третьих лиц для совершения неправомерных платежей, которые мы не стали бы осуществлять сами.
- Добросовестно соблюдайте нашу политику в отношении поездок третьих сторон, подарков и деловых развлекательных мероприятий, а также антикоррупционную политику.
- Сообщайте о любых опасениях, связанных с потенциально неправомерным платежом.
Это коррупция?
Коррупция может принимать различные формы, и мы должны обращать внимание на настораживающие признаки. К ним относятся ситуации, когда другие стороны:
- отказываются принять наши международные стандарты для поставщиков;
- возражают против требований антикоррупционного договора;
- поддерживают тесные связи с государственными служащими;
- запрашивают необычайно высокие комиссионные, платежи наличными или платежи на счета, принадлежащие другим людям;
- обладают сомнительной квалификацией для оказания необходимых услуг;
- раньше прибегали к сомнительным деловым практикам.
Сначала подумайте
В:
Моя команда участвует в большом проекте реконструкции города на развивающемся рынке. Несмотря на отсутствие необходимости в партнерах для успеха в этом проекте сотрудник отдела закупок городской администрации настоятельно рекомендует нам встретиться с местной компанией для обсуждения их участия в качестве подрядчика. Главный исполнительный директор компании оказался родственником государственного служащего. Должны ли мы провести эту встречу?
О:
Здесь есть тревожные признаки коррупции. С одной стороны — мы оформим сделку в обмен на использование услуг подрядчика с тесными связями с государственным служащим, а с другой — мы не нуждаемся в подрядчике для предоставления продуктов и услуг клиенту. Коррупция может принимать множество форм и не всегда подразумевает непосредственно дачу взятки государственному служащему. В этой ситуации вам следует сообщить сотруднику отдела закупок об отсутствии необходимости в рекомендованном подрядчике и вежливо отказаться от встречи. При наличии каких-либо сомнений обратитесь в отдел нормативно-правового соответствия или юридический отдел.