Sürdürülebilir ve Çevre Açısından Sağlam Bir Tutumla İş Yapmak
Nasıl Kazanırız
Ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve günlük faaliyetlerimize ilişkin sürdürülebilir bir dünyaya yönelik taahhüt oluştururuz.
Değerlerimizi Neden Öncelikli Tutuyoruz
Johnson Controls’ün dünyayı daha güvenli, rahat ve sürdürülebilir hale getirmede yardımcı olma amacına inanıyoruz. Bugün sahip olduğumuz olumlu etkinin yanı sıra geleceğe de odaklanırız. Birbirine bağlı, bağımsız bir dünyada faaliyetlerimizin çevreye olan etkisini en aza indirmek, dünyada akıllı ortamları ve enerji çözümlerini oluşturmak kadar önemlidir. Bu bizi taahhütlerimiz ve müşterilerimiz için daha iyi bir iş ortağı haline getirir.
Kazanmak Neye Benzer
Şunları yaparak sürdürülebilir çözümler ve faaliyetlere ilişkin taahhüdümüzü sergileriz:
- Sürdürülebilirliği, ürün tasarımında temel bir mesele haline getirmek
- İşlemsel etkinliklere de ulaşırken çevredeki ayak izimizi düşürmek adına fırsatları tanımlamak
- Çevre ile ilişkili sorunlarda hissedarlar ile aktif şekilde katılım aramak
- Tüm yasal, yönetmelikle ilişkili gereklilikleri ya da izin gereklilikleri yerine getirmek ya da bunların ötesine geçmek
- Johnson Controls Üretim Sistemi (JCMS) küresel standartlarımızı ve en iyi uygulamalarımızı dünya genelindeki faaliyetlerimize uygulamak
- Enerji, su ve diğer doğal kaynakları koruma fırsatlarını bulmak
- Katı atık ve atık suyu güvenli ve uyumlu şekilde yönetmek
- Dökülmeleri sızıntılar veya yetkisiz boşaltımlar dahil olmak üzere tüm kazaları yönetime rapor etmek ve uygun şekilde ele almak
- Kaynakları azaltmak, yeniden kullanmak ve geri dönüştürmek adına günlük kişisel önlemler almak