Uczciwe prowadzenie działalności
Jak odnosimy sukces
Odnosimy sukces i utrzymujemy klientów dzięki sile naszej oferty i budowaniu relacji opartych na przejrzystości i zaufaniu.
Dlaczego stawiamy wartości ponad wszystko
Stawianie uczciwości na pierwszym miejscu wzmacnia naszą reputację jako godnego zaufania i wiarygodnego partnera biznesowego. Nie interesuje nas „kupowanie” klientów, ani współpraca z klientami zachęcającymi do niewłaściwych praktyk lub tolerującymi je. Korupcja szkodzi społeczności, zaburza rynek i utrudnia wszystkim prowadzenie działalności. Niezależnie od lokalnych zwyczajów lub praktyk innych firm, przeciwstawiamy się korupcji we wszystkich jej formach. Unikamy nawet pozorów niewłaściwych działań, zarówno przy współpracy z urzędnikami państwowymi, jak i prywatnymi przedsiębiorstwami.
Jak wygląda sukces
Stanowczo przeciwstawiamy się przekupstwu i innym formom korupcji w następujący sposób:
- Nigdy nie proponujemy, nie obiecujemy ani nie wręczamy nic wartościowego urzędnikom państwowym ani nikomu innemu w celu uzyskania przewagi biznesowej
- Odmawiamy przyjmowania łapówek lub nielegalnych prowizji i powiadamiamy dział zgodności z przepisami, jeśli otrzymujemy takie propozycje
- Prowadzimy dokładną i kompletną ewidencję, aby wszystkie płatności były rzetelnie odzwierciedlone, a środki firmowe nie były wykorzystywane do celów sprzecznych z prawem
- Prowadzimy odpowiednie audyty wszystkich dostawców zewnętrznych
- Nie korzystamy z agentów lub innych obcych podmiotów, by dokonywać niewłaściwych płatności, których sami nie dokonalibyśmy
- Postępujemy w ścisłej zgodzie z naszą Polityką dotyczącą podróży, prezentów i rozrywek oferowanych klientom i Polityką zwalczania korupcji
- Zgłaszamy wszelkie wątpliwości dotyczące potencjalnie niewłaściwych płatności
Czy to jest korupcja?
Korupcja może przybierać wiele form i musimy uważać na oznaki zagrożenia. Obejmuje to sytuacje, gdy inne podmioty:
- Odmawiają przyjęcia naszych Globalnych standardów dla dostawców
- Sprzeciwiają się antykorupcyjnym wymogom umów
- Utrzymują bliskie relacje z urzędnikami państwowymi
- Żądają niezwykle wysokich prowizji, płatności gotówką lub płatności na rachunki innych podmiotów
- Oferują wątpliwe kwalifikacje do świadczenia wymaganych usług
- Są znane z wątpliwych praktyk biznesowych
Najpierw pomyśl
P:
Mój zespół składa ofertę na duży projekt rewitalizacji obszarów miejskich w kraju rozwijającym się. Mimo że do sukcesu projektu nie potrzebujemy partnera, miejski urzędnik ds. zamówień publicznych zdecydowanie zaleca spotkanie się z lokalną firmą, aby omówić skorzystanie z niej jako podwykonawcy. Wydaje się, że dyrektor generalny tej firmy i urzędnik państwowy są spokrewnieni. Czy należy zorganizować spotkanie?
O:
Są tu sygnały ostrzegające o korupcji. Jednym z nich jest sugestia, że zdobędziemy kontrakt w zamian za skorzystanie z podwykonawcy, który ma bliski kontakt z urzędnikiem państwowym. Innym jest fakt, że nie potrzebujemy podwykonawcy, aby dostarczyć produkty i świadczyć usługi temu klientowi. Korupcja może przybierać różne formy i nie zawsze pociąga za sobą bezpośrednie wręczenie łapówki urzędnikowi państwowemu. W tej sytuacji należy poinformować urzędnika ds. zamówień publicznych, że nie ma potrzeby korzystania z zalecanego podwykonawcy i uprzejmie odmówić spotkania. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, porozmawiaj z działem zgodności z przepisami lub działem prawnym.